Atuador semirrotativo DFPD-2300-RP-90-RS35-F16-X-R3-C

8145412

GTIN: 4052568574482

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática
G1/2
Torque na pressão de serviço nominal e 0° de ângulo de rotação
916.5 Nm
Ângulo de rotação
90 deg
Diagrama de orifícios de flange
F16
Conexão do eixo
T46