Atuador semirrotativo DFPD-N-2300-RP-90-RS45-F16-X-R3-C
8145419
GTIN: 4052568574550
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática
1/2 NPT
Torque na pressão de serviço nominal e 0° de ângulo de rotação
1163 Nm
Ângulo de rotação
90 deg
Diagrama de orifícios de flange
F16
Conexão do eixo
T46