Cabo de conexão NEBL-M8W4-E-0.3-N-M8W4
8146577
GTIN: 4052568572433
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão elétrica 1, tipo de conexão
Soquete
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão
M8x1 codificação A, conforme EN 61076-2-104
Conexão elétrica 2, tipo de conexão
Plugue
Conexão elétrica 2, técnica de conexão
M8x1 codificação A, conforme EN 61076-2-104
Comprimento do cabo
0.3 m