Válvula solenoide VUVG-B10-B52-ZT-F-1T1L-F1A
8150398
GTIN: 4052568577148
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Função de válvula
5/2 biestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
220 l/min
Conexão de trabalho pneumática
Flange
Tipo de acionamento
elétrico