Válvula solenoide VUVG-B14-M52-MZT-F-1T1L-F1A
8150461
GTIN: 4052568577209
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Função de válvula
5/2 monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
500 l/min
Conexão de trabalho pneumática
Flange
Tipo de acionamento
elétrico