Bobina eletromagnética VACF-B-R3-1L
8150876
GTIN: 4052568633660
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Tipo de fixação
Com porca recartilhada
Valores característicos da bobina eletromagnética
24 V CC: 3,4 W
Grau de proteção
IP65
Limitação de temperatura ambiente e do fluido
para montagem em bloco