Atuador de êmbolo duplo DGTZ-GF-10- -J-T-P-A
8150886
Downloads
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
10 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
60 N
Curso
51 mm - 150 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade