Atuador de êmbolo duplo DGTZ-GF-16- -J-T-P-A

8150887

Carregando...
Diâmetro do êmbolo
16 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
181 N
Curso
101 mm - 200 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade