Atuador de êmbolo duplo DGTZ-GF-20- -J-T-P-A

8150888

Carregando...
Diâmetro do êmbolo
20 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
283 N
Curso
101 mm - 200 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade