Tubo flexível PUN-H-F-14X2-RT

8153416

GTIN: 4052568590420

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro externo
14 mm
Diâmetro interno
9.8 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-35 °C - 60 °C