Válvula reguladora de pressão proporcional VEAB-L-26-D7-Q4-V2-1R1

8153674

GTIN: 4052568579906

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Válvula reguladora de pressão proporcional de 3 vias
Conexão pneumática 1
QS-4
Conexão elétrica
M8x1 - Plugue - conforme EN 60947-5-2
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
16 l/min
Vazão nominal padrão 2-3
13 l/min