Válvula reguladora de pressão proporcional VEAB-B-26-D15-F-V2-1R1

8153677

GTIN: 4052568579937

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Válvula reguladora de pressão proporcional de 3 vias
Conexão pneumática 1
Flange
Conexão elétrica
M8x1 - Plugue - conforme EN 60947-5-2
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
13.5 l/min
Vazão nominal padrão 2-3
10.5 l/min