Solenoid coil VACS-C-E1-1
8153948
GTIN: 4052568776282
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Tipo de fixação
Com porca recartilhada
Valores característicos da bobina eletromagnética
24 V CC: 2,6 W
Grau de proteção
IP65
Limitação de temperatura ambiente e do fluido
-20 - 50 °C - para montagem em bloco