Informações sobre o ciclo de vida do produto

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

11/2025 - O produto será descontinuado.

09/2026 - Produto descontinuado. Produto de reposição.

09/2026 - Atenção: produto inativo. Por favor, não o utilize para novos projetos, escolha outro produto similar.

Observação: Há um produto mais novo disponível

Mais produtos desta categoria podem ser vistos aqui: Válvulas reguladoras de fluxo unidirecional

Caso necessite de ajuda, entre em contato com a Festo

Válvula reguladora de fluxo unidirecional VFOE-LS-T-R18-Q6-F1A

8157627

GTIN: 4052568589660

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Função de válvula
Válvula reguladora de vazão unidirecional de alimentação
Fluxo nominal normal na direção da regulagem
170 l/min
Largura de chave
13 mm
Conexão pneumática 1
QS-6
Elemento de ajuste
Manopla com retentor