Válvula reguladora de fluxo unidirecional VFOE-LS-T-M5-Q4-F1A
8157630
GTIN: 4052568589691
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Válvula reguladora de vazão unidirecional de alimentação
Fluxo nominal normal na direção da regulagem
85 l/min
Largura de chave
9 mm
Conexão pneumática 1
QS-4
Elemento de ajuste
Manopla com retentor