Válvula reguladora de fluxo unidirecional VFOE-LE-T-R14-Q8-F1A
8157636
GTIN: 4052568589943
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Função de válvula
Regulador de fluxo unidirecional de escape
Fluxo nominal normal na direção da regulagem
500 l/min
Largura de chave
16 mm
Conexão pneumática 1
QS-8
Elemento de ajuste
Manopla com retentor