Informações sobre o ciclo de vida do produto

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

11/2025 - O produto será descontinuado.

09/2026 - Produto descontinuado. Produto de reposição.

09/2026 - Atenção: produto inativo. Por favor, não o utilize para novos projetos, escolha outro produto similar.

Observação: Há um produto mais novo disponível

Mais produtos desta categoria podem ser vistos aqui: Válvulas reguladoras de fluxo unidirecional

Caso necessite de ajuda, entre em contato com a Festo

Válvula reguladora de fluxo unidirecional VFOE-LE-T-R14-Q6-F1A

8157637

GTIN: 4052568589950

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Função de válvula
Regulador de fluxo unidirecional de escape
Fluxo nominal normal na direção da regulagem
400 l/min
Largura de chave
16 mm
Conexão pneumática 1
QS-6
Elemento de ajuste
Manopla com retentor