Válvula reguladora de fluxo unidirecional VFOE-LE-T-R18-Q6-F1A
8157639
GTIN: 4052568589974
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Função de válvula
Regulador de fluxo unidirecional de escape
Fluxo nominal normal na direção da regulagem
165 l/min
Largura de chave
13 mm
Conexão pneumática 1
QS-6
Elemento de ajuste
Manopla com retentor