Sensor de fluxo SFAH-100U-G14FS-PNLK-PNVBA-L1

8158422

GTIN: 4052568584153

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Valor final curva característica de fluxo
100 l/min
Meio de operação
Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [6:4:4] - Nitrogênio
Pressão operacional
-0.9 bar - 10 bar
Sentido da vazão
unidirecional