Conexão rápida roscada NPQE-L-M7-Q6-F1A-P10

8158778

GTIN: 4052568599058

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
Rosca macho M7
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 6 mm
Formato
Formato em L
Temperatura ambiente
-5 °C - 60 °C
Diâmetro nominal
2.3 mm