Conexão rápida roscada NPQE-L-R18-Q10-F1A-P10

8158782

GTIN: 4052568599096

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
Rosca macho R1/8
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 10 mm
Formato
Formato em L
Temperatura ambiente
-5 °C - 60 °C
Diâmetro nominal
6.5 mm