Conexão rápida roscada NPQE-L-R14-Q12-F1A-P10
8158786
GTIN: 4052568599133
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
Rosca macho R1/4
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 12 mm
Formato
Formato em L
Temperatura ambiente
-5 °C - 60 °C
Diâmetro nominal
8.5 mm