União rápida NPQE-D-Q12-Q10-F1A-P10
8158794
GTIN: 4052568599218
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
para tubo flexível com Ø externo de 12 mm
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 10 mm
Formato
Formato reto
Temperatura ambiente
-5 °C - 60 °C
Diâmetro nominal
9.3 mm