União rápida em L NPQE-L-Q10-E-F1A-P10

8158799

GTIN: 4052568599263

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
para tubo flexível com Ø externo de 10 mm
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 10 mm
Formato
Formato em L
Temperatura ambiente
-5 °C - 60 °C
Diâmetro nominal
9.3 mm