União rápida em T NPQE-T-Q10-E-F1A-P10
8158803
GTIN: 4052568599300
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
para tubo flexível com Ø externo de 10 mm
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 10 mm
Formato
Formato em T
Temperatura ambiente
-5 °C - 60 °C
Diâmetro nominal
9.3 mm