União rápida em Y NPQE-Y-Q4-E-F1A-P10
8158804
GTIN: 4052568599348
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
para tubo flexível com Ø externo de 4 mm
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 4 mm
Formato
Formato em Y
Temperatura ambiente
-5 °C - 60 °C
Diâmetro nominal
2.3 mm