União rápida em Y NPQE-Y-Q10-E-F1A-P10

8158807

GTIN: 4052568599331

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
para tubo flexível com Ø externo de 10 mm
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 10 mm
Formato
Formato em Y
Temperatura ambiente
-5 °C - 60 °C
Diâmetro nominal
8.2 mm