Cilindro com guia integrada DFM-20-30-B-PPV-A-GF
8161413
GTIN: 4052568595548
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
20 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
188 N
Curso
30 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade