Cilindro com guia integrada DFM-32-40-B-PPV-A-KF
8161437
GTIN: 4052568595883
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
32 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
482 N
Curso
40 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade