Cilindro com guia integrada DFM-40-125-B-PPV-A-KF
8161447
GTIN: 4052568595982
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
40 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
754 N
Curso
125 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade