Sensor de fluxo SFAB-10U-WQ6-PNLK-PNVBA-M12
8162825
GTIN: 4052568594671
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Valor final curva característica de fluxo
10 l/min
Meio de operação
Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [6:4:4] - Dióxido de carbono - Nitrogênio
Pressão operacional
0 bar - 10 bar
Conexão pneumática
para Ø externo de 6 mm do tubo flexível