Sensor de fluxo SFAB-200U-WQ8-PNLK-PNVBA-M12

8162829

GTIN: 4052568594718

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Valor final curva característica de fluxo
200 l/min
Meio de operação
Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Dióxido de carbono - Nitrogênio
Pressão operacional
0 bar - 10 bar
Conexão pneumática
para Ø externo do tubo flexível 8 mm