Sensor de fluxo SFAB-600U-WQ10-PNLK-PNVBA-M12
8162833
GTIN: 4052568594756
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Valor final curva característica de fluxo
600 l/min
Meio de operação
Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Dióxido de carbono - Nitrogênio
Pressão operacional
0 bar - 10 bar
Conexão pneumática
para Ø externo de 10 mm do tubo flexível