Válvula solenoide VUVG-L10-P53E-T-M5-1H2L-F1A

8164329

GTIN: 4052568611897

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/3 ventilado
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
210 l/min
Conexão de trabalho pneumática
M5
Tipo de acionamento
elétrico