Válvula solenoide VUVG-L10-T32C-MT-M7-1H2L-F1A

8164343

GTIN: 4052568612030

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
2x3/2 fechada monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
140 l/min
Conexão de trabalho pneumática
M7
Tipo de acionamento
elétrico