Válvula solenoide VUVG-L10-B52-ZT-M7-1H2L-F1A
8164360
GTIN: 4052568612207
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/2 biestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
370 l/min
Conexão de trabalho pneumática
M7
Tipo de acionamento
elétrico