Válvula solenoide VUVG-L14-T32U-AT-G18-1H2L-F1A
8164553
GTIN: 4052568612252
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
2x3/2 vias, normalmente aberta monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
590 l/min
Conexão de trabalho pneumática
G1/8
Tipo de acionamento
elétrico