Válvula solenoide VUVG-L14-P53C-T-G18-1H2L-F1A

8164558

GTIN: 4052568612306

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/3 fechado
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
650 l/min
Conexão de trabalho pneumática
G1/8
Tipo de acionamento
elétrico