Unidade de controle CEPE-H8GB-128GB-C1

8165400

GTIN: 4052568774899

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Interface Fieldbus, protocolo
EtherCAT
Interface Fieldbus, tecnologia de conexão
RJ45
Interface de Ethernet, velocidade de transmissão
10 Mbits/s - 100 Mbits/s - 1000 Mbits/s - 1 Gbit/s
Dados CPU
Dual Core 2,2 GHz
Meio de armazenamento
SSD 128 GB