Tubo flexível PUN-H-SF-6X1,25-BL

8167900

GTIN: 4052568623388

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro externo
6 mm
Diâmetro interno
3.5 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 13 bar
Temperatura ambiente
-35 °C - 80 °C