Tubo flexível PUN-H-SF-8X1,55-BL
8167902
GTIN: 4052568623500
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro externo
8 mm
Diâmetro interno
4.9 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 13 bar
Temperatura ambiente
-35 °C - 80 °C