Tubo flexível PUN-H-SF-18X3,4-SW-25
8167913
GTIN: 4052568623609
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro externo
18 mm
Diâmetro interno
11.2 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 13 bar
Temperatura ambiente
-35 °C - 80 °C