Tubo flexível PUN-H-SF-22X4,3-BL-25

8167915

GTIN: 4052568623623

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro externo
22 mm
Diâmetro interno
13.4 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 13 bar
Temperatura ambiente
-35 °C - 80 °C