Tubo flexível PUN-H-SF-25X4,85-BL-25

8167916

GTIN: 4052568623630

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro externo
25 mm
Diâmetro interno
15.3 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 13 bar
Temperatura ambiente
-35 °C - 80 °C