Válvula solenoide VUVG-L18-T32U-AT-G14-1H2L-F1A

8172831

GTIN: 4052568617837

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
2x3/2 vias, normalmente aberta monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
970 l/min
Conexão de trabalho pneumática
G1/4
Tipo de acionamento
elétrico