Válvula solenoide VUVG-L18-P53E-ZT-G14-1H2L-F1A

8172848

GTIN: 4052568618001

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/3 ventilado
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
910 l/min
Conexão de trabalho pneumática
G1/4
Tipo de acionamento
elétrico