Válvula solenoide VUVG-LK10-T32C-AT-M5-1H2L-F1A
8173199
GTIN: 4052568607074
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
2x3/2 fechada monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
180 l/min
Conexão de trabalho pneumática
M5
Tipo de acionamento
elétrico