Válvula solenoide VUVG-LK10-M52-AT-M7-1H2L-F1A

8173203

GTIN: 4052568607319

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/2 monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
340 l/min
Conexão de trabalho pneumática
M7
Tipo de acionamento
elétrico