Filtro regulador MS6-LFR-1/2-D6-C-P-M-AG-BAR-F1A-B

8175823

GTIN: 4052568613181

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
G1/2
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
4750 l/min
Faixa de regulagem de pressão
0.3 bar - 7 bar
Máx. histerese de pressão
0.35 bar