Sensor de pressão SPAF-P10R-G18M-N-PNLK-M8

8181210

GTIN: 4052568649906

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Valor inicial da faixa de medição de pressão
0 bar
Valor final da faixa de medição de pressão
10 bar
Função do elemento de conexão
Contato NA/NF comutável
Conexão pneumática
Rosca macho G1/8